Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ovládací panel IO-Link
Princíp fungovania
IO-Link control panel, 4-way
Rozmer
85 x 115 x 270 mm
Okolitá teplota min.
-5 °C
Okolitá teplota max.
55 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
UKCA
WEEE
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD