Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
BVS VisionSensor
Aplikácia
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhľadávač
Nástroj na kódovanie
Kontrola chýb
Scan-Trigger
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhľadávač
Nástroj na kódovanie
Kontrola chýb
Scan-Trigger
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozlíšenie obrazu
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
9.6 mm
Rozsah min.
50 mm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Váš kód poukážky
Najrýchlejšia cesta k vášmuVisionSensorŠtartovacia súprava príslušenstva - Uplatnite si teraz kód kupónu* "BVS_Starter_Kit_50"!* Upozorňujeme, že zľavový kód je možné použiť len na jednu štartovaciu súpravu a v jednej spoločnosti ho možno použiť len raz.