Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové vyhotovenie s metrickým závitom
Rozmer
Ø 8 x 51.5 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.5...1.5 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
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
| BAW M08EI-UAD15B-BP05 | BAW M08EI-UAD15B-BP03 | |
|
192,94 EUR
Cenníková cena
|
192,94 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 51.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 0.5...1.5 mm | 0.5...1.5 mm |
| Analógový výstup | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V |
| Výstupná charakteristika | falling on approach | falling on approach |
| Medzná frekvencia -3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Nelinearita max. | ±30 µm | ±30 µm |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive Distance Sensor | Inductive Distance Sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD