Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače vzdialenosti
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
1...4 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
Výber varianty výrobku
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.50 m, PUR
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MF2-UAC40F-BP00,2-GS04 | BAW M12MF2-UAC40F-BP00,5-GS04 | BAW M12MF2-UAC40F-BP01,5-GS04 | |
|
173,69 EUR
Cenníková cena
|
173,69 EUR
Cenníková cena
|
173,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 1...4 mm | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Analógový výstup | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V |
| Výstupná charakteristika | falling on approach | falling on approach | falling on approach |
| Medzná frekvencia -3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±10 µm | ±10 µm | ±10 µm |
| Nelinearita max. | ±90 µm | ±90 µm | ±90 µm |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBTP | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.50 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD