Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače vzdialenosti
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.5...2 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MI-UAC20B-S04G | BAW M12MI-UAC35C-S04G | BAW M12MI-UAC20B-S04G-515 | |
|
-
Cenníková cena
|
173,69 EUR
Cenníková cena
|
200,08 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm | 0.5...2 mm |
| Analógový výstup | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V |
| Výstupná charakteristika | falling on approach | falling on approach | falling on approach |
| Medzná frekvencia -3 dB | 500 Hz | 1000 Hz | 500 Hz |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±8 µm | ±7 µm | ±8 µm |
| Nelinearita max. | ±45 µm | ±35 µm | ±45 µm |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, Nickel-free coated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PEEK |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -40...80 °C | -10...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD