Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BAW001T

BAW M18ME-ICC50B-BP03

Valcové vyhotovenie s metrickým závitom

Rozmer
Ø 18 x 36 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1...5 mm
Analógový výstup
Analog, current 4...20 mA
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
Ø 18 x 36 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1...5 mm
Analógový výstup
Analog, current 4...20 mA
Výstupná charakteristika
falling on approach
Medzná frekvencia -3 dB
500 Hz
Presnosť opakovania podľa BWN
±8 µm
Nelinearita max.
±120 µm
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 3.00 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-10...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princíp fungovania
Inductive Distance Sensor
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať