Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače vzdialenosti
Rozmer
Ø 18 x 36 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1...5 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
Výber varianty výrobku
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.50 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.50 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 4.00 m, PUR
Cable with connector, M18x1-Male, 3-pin, 0.22 m, PUR
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
| BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS49 | BAW M18ME-UAC50B-BP00,22-GS49 | BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04 | |
|
186,78 EUR
Cenníková cena
|
195,43 EUR
Cenníková cena
|
186,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Analógový výstup | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V | Analog, voltage 0...10 V |
| Výstupná charakteristika | falling on approach | falling on approach | falling on approach |
| Medzná frekvencia -3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Nelinearita max. | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR | Cable with connector, M18x1-Male, 3-pin, 0.22 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.50 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive Distance Sensor | Inductive Distance Sensor | Inductive Distance Sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD