Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BAW0030

BAW R03KC-UAE40B-BP00,3-GS26

Indukčné snímače vzdialenosti

Rozmer
30 x 10 x 6 mm
Štýl
block style
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1...4 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
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
30 x 10 x 6 mm
Štýl
block style
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1...4 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
Výstupná charakteristika
falling on approach
Medzná frekvencia -3 dB
1000 Hz
Presnosť opakovania podľa BWN
±35 µm
Nelinearita max.
±150 µm
Materiál puzdra
PA 6, GF30
Snímací povrch materiálu
PA 6, GF30
Pripojenie
Cable with connector, M5x0.5-Male, 0.30 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
21.6...26.4 VDC
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať