Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAW003F

BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K

Kubické prevedenie pre inštaláciu bez zapustenia

Rozmer
38.5 x 30 x 17 mm
Štýl
block style
Inštalácia
non-flush
Rozsah
1...5 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Analog, temperature
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozmer
38.5 x 30 x 17 mm
Štýl
block style
Inštalácia
non-flush
Rozsah
1...5 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Analog, temperature
Výstupná charakteristika
falling on approach
Medzná frekvencia -3 dB
200 Hz
Presnosť opakovania podľa BWN
±10 µm
Nelinearita max.
±120 µm
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Snímací povrch materiálu
PA 12
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
10...60 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princíp fungovania
Inductive Distance Sensor
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať