Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BAW003K

BAW MKK-050.19-S4

Indukčné snímače vzdialenosti

Rozmer
80 x 80 x 40 mm
Štýl
block style
Inštalácia
non-flush
Rozsah
0...50 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
80 x 80 x 40 mm
Štýl
block style
Inštalácia
non-flush
Rozsah
0...50 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
Výstupná charakteristika
falling on approach
Medzná frekvencia -3 dB
15 Hz
Presnosť opakovania podľa BWN
±12 µm
Nelinearita max.
±1500 µm
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
20...30 VDC
Okolitá teplota
-10...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať