Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové vyhotovenie s metrickým závitom
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
1...4 mm
Analógový výstup
Analog, current 4...20 mA
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
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
153,36 EUR
Cenníková cena
|
237,18 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Analógový výstup | Analog, current 4...20 mA | Analog, current 4...20 mA |
| Výstupná charakteristika | falling on approach | falling on approach |
| Medzná frekvencia -3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±8 µm | ±10 µm |
| Nelinearita max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive Distance Sensor | Inductive Distance Sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD