Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové vyhotovenie s metrickým závitom
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.2...3.5 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
12 bits
12 bits
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
| BAW M12MI-BLC35C-S04G | BES M12MI-PSIC20C-S04G | BAW M12MI-IAC35C-S04G | |
|
153,36 EUR
Cenníková cena
|
53,86 EUR
Cenníková cena
|
153,36 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 0.2...3.5 mm | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Rozhranie |
IO-Link 1.1 12 bits |
IO-Link 1.1 | - |
| Výstupná charakteristika | falling on approach | - | falling on approach |
| Medzná frekvencia -3 dB | 1000 Hz | - | 1000 Hz |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±7 µm | - | ±7 µm |
| Nelinearita max. | ±35 µm | - | ±53 µm |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | LCP | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 12...30 VDC | 16...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...80 °C | -25...85 °C | -40...80 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive Distance Sensor | Inductive sensor | Inductive Distance Sensor |
| Spínacia frekvencia | - | 2000 Hz | - |
| Stupeň krytia IP | - | IP68, according to BWN Pr 20 | - |
| Analógový výstup | - | - | Analog, current 0...20 mA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD