Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače vzdialenosti
Rozmer
Ø 18 x 36 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1...5 mm
Analógový výstup
Analog, current 4...20 mA
Výber varianty výrobku
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.50 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.50 m, PUR
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 4.00 m, PUR
Cable with connector, M18x1-Male, 3-pin, 0.22 m, PUR
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
| BAW M18ME-ICC50B-BP00,5-GS04-003 | BAW M18ME-ICC50B-BP00,2-GS04 | |
|
206,03 EUR
Cenníková cena
|
186,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Analógový výstup | Analog, current 4...20 mA | Analog, current 4...20 mA |
| Výstupná charakteristika | falling on approach | falling on approach |
| Medzná frekvencia -3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Nelinearita max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive Distance Sensor | Inductive Distance Sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD