Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové vyhotovenie s metrickým závitom
Rozmer
Ø 12 x 50 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
0.2...7 mm
Analógový výstup
Analog, current 4...20 mA
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
| BAW M12ME-ICC70F-S04G | BAW M12MF-ICC70G-S04G | |
|
149,68 EUR
Cenníková cena
|
149,68 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 55 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 0.2...7 mm | 0.2...7 mm |
| Analógový výstup | Analog, current 4...20 mA | Analog, current 4...20 mA |
| Výstupná charakteristika | falling on approach | falling on approach |
| Medzná frekvencia -3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±7.0 µm | ±7 µm |
| Nelinearita max. | ±70 µm | ±70 µm |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | LCP | LCP |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive Distance Sensor | Inductive Distance Sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD