Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 3: brown
PIN 4: blue
PIN 4: blue
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.34 mm²
Prevádzkové napätie Ub
240 VDC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD