Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
yes
Indikátor funkcie
yes
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Kábel
PUR black, 25 m, drag chain compatible
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20E-4-PU-25 | BCC S425-0000-1A-004-PX0334-250 | BCC M415-0000-1A-001-PX0334-250 | BCC M425-0000-1A-036-PS0334-250 | |
|
79,65 EUR
Cenníková cena
|
52,35 EUR
Cenníková cena
|
42,29 EUR
Cenníková cena
|
79,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | yes | Green LED | - | - |
| Indikátor funkcie | yes | - | - | - |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | - | - |
| Kábel | PUR black, 25 m, drag chain compatible | PUR black, 25 m, drag chain compatible | PUR black, 25 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 25 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cURus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | - | - |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD