Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble odolné voči chemikáliám (nerezové)
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
| BCC S425-0000-1A-004-PX0334-250 | BCC M425-0000-1A-010-PX0434-250 | |
|
52,35 EUR
Cenníková cena
|
55,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | Green LED | Green LED |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP NO/NC antivalent |
| Kábel | PUR black, 25 m, drag chain compatible | PUR black, 25 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | - | LED white |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD