Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: Shield
PIN 3: blue
PIN 4: Shield
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre produkty BTL
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 2 m
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...70 °C
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
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
| BKS-S 48-15-CP-02 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-020 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-020 | |
|
21,92 EUR
Cenníková cena
|
22,60 EUR
Cenníková cena
|
22,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR Shielded black, 2 m | PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 2 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...70 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | 5...70 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD