Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0094

BKS-S 80-G-PU-05

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, C-coded
Kábel
PUR black, 5 m
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...70 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, C-coded
Kábel
PUR black, 5 m
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...70 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
240 VDC / 240 VAC
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
cURus
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať