Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, C-coded
Kábel
PUR black, 5 m
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...70 °C
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
| BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
37,73 EUR
Cenníková cena
|
37,73 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, C-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, C-coded |
|---|---|---|
| Kábel | PUR black, 5 m | PUR black, 5 m |
| Počet vodičov | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD