Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre produkty BIS
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 5 m
Počet vodičov
2
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...70 °C
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
| BIS C-506-PU1-05 | BIS C-506-PU-05 | BIS C-505-PU-05 | |
|
105,41 EUR
Cenníková cena
|
95,83 EUR
Cenníková cena
|
95,83 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Kábel | PUR Shielded black, 5 m | PUR Shielded black, 5 m | PUR Shielded black, 5 m |
| Počet vodičov | 2 | 2 | 2 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP65 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD