Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-502-PU1-10/A | BCC M428-M418-3A-351-PS0825-100 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-100 | |
|
-
Cenníková cena
|
101,93 EUR
Cenníková cena
|
101,93 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded |
| Kábel | PUR Shielded black, 10 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 10 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD