Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
8
Prierez pripojenia
0.14...0.5 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
Výber varianty výrobku
Screw terminals
Screw terminals
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
| BKS-S117-00 | BCC M438-0000-2A-000-51X850-000 | |
|
38,92 EUR
Cenníková cena
|
23,11 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 8 | 8 |
| Prierez pripojenia | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Typ montáže drôtu | Screw terminals | Screw terminals |
| Priemer kábla D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda | WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD