Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M16x0.75-Female, straight, 8-pin
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
8
Prierez pripojenia
0.14...0.75 mm²
Typ montáže drôtu
Solder connections
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
| BKS-S 32M-00 | BKS-S 33M-00 | |
|
37,73 EUR
Cenníková cena
|
37,73 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M16x0.75-Female, straight, 8-pin | M16x0.75-Female, angled, 8-pin |
|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 8 | 8 |
| Prierez pripojenia | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Typ montáže drôtu | Solder connections | Solder connections |
| Priemer kábla D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Okolitá teplota | -30...95 °C | -30...95 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE cURus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD