Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
5
Okolitá teplota
-40...85 °C
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
| BKS-S 93-00 | BKS-S 76-RT04 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
37,73 EUR
Cenníková cena
|
22,16 EUR
Cenníková cena
|
59,89 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Počet pripojiteľných kontaktov | 5 | 4 | 8 |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Schválenie/zhoda | WEEE |
cURus WEEE |
WEEE |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | IP67 |
| Prierez pripojenia | - | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Typ montáže drôtu | - | IDC | IDC |
| Priemer kábla D | - | 4...5.1 mm | 4...8 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 1.75 A |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD