Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
8
Prierez pripojenia
0.14...0.34 mm²
Typ montáže drôtu
IDC
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
| BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M478-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
59,89 EUR
Cenníková cena
|
57,49 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 8 | 8 |
| Prierez pripojenia | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Typ montáže drôtu | IDC | IDC |
| Priemer kábla D | 4...8 mm | 4...8 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.75 A | 1.75 A |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schválenie/zhoda | WEEE | WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD