Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
3
Prierez pripojenia
0.14...0.5 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
Priemer kábla D
3.5...5 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S142-00 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | BKS-S111-RT13 | BKS-S216-RT14 | |
|
-
Cenníková cena
|
15,21 EUR
Cenníková cena
|
12,82 EUR
Cenníková cena
|
13,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Počet pripojiteľných kontaktov | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Prierez pripojenia | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Typ montáže drôtu | Screw terminals | Screw terminals | IDC | IDC |
| Priemer kábla D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda | EAC |
CE cULus WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD