Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
4
Prierez pripojenia
0.14...0.34 mm²
Typ montáže drôtu
IDC
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
| BKS-S216-RT14 | BCC M334-0000-10-000-31X450-000 | |
|
13,66 EUR
Cenníková cena
|
16,18 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 4 | 4 |
| Prierez pripojenia | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Typ montáže drôtu | IDC | Screw terminals |
| Priemer kábla D | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 32 VDC / 32 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD