Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
3
Prierez pripojenia
0.25 mm²
Typ montáže drôtu
Solder connections
Priemer kábla D
5.00 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S146-00 | BCC M343-0000-10-000-34X325-000 | BCC M344-0000-10-000-34X425-000 | |
|
-
Cenníková cena
|
11,38 EUR
Cenníková cena
|
13,29 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Počet pripojiteľných kontaktov | 3 | 3 | 4 |
| Prierez pripojenia | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.25 mm² |
| Typ montáže drôtu | Solder connections | Solder connections | Solder connections |
| Priemer kábla D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Okolitá teplota | -25...100 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus WEEE |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD