Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
3
Prierez pripojenia
0.14...0.34 mm²
Typ montáže drôtu
IDC
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
| BKS-S113-RT13 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BCC M343-0000-20-000-34X325-000 | |
|
12,82 EUR
Cenníková cena
|
12,21 EUR
Cenníková cena
|
12,21 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez pripojenia | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Typ montáže drôtu | IDC | Solder connections | Solder connections |
| Priemer kábla D | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 32 VDC / 32 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD