Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
| BCC M313-0000-10-001-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-004-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-036-VS8334-050 | |
|
10,31 EUR
Cenníková cena
|
14,91 EUR
Cenníková cena
|
27,02 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PVC gray, 5 m, drag chain compatible | PVC gray, 5 m, drag chain compatible | PVC Shielded gray, 5 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67 |
| Káblový plášť, farba | gray | gray | gray |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
| Indikátor napájania | - | LED green | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | - |
| Spínací výstup | - | PNP Normally open (NO) | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD