Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M425-0000-1A-003-PX0434-020-C028 | |
|
8,98 EUR
Cenníková cena
|
11,36 EUR
Cenníková cena
|
11,63 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 2 m | PUR black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Spínací výstup | - | - | antivalent |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD