Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
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
| BCC M313-M423-3E-300-VX8334-030 | BCC M313-M413-3E-300-VX8334-030 | BCC M323-M423-3E-300-VX8334-030 | |
|
14,70 EUR
Cenníková cena
|
14,70 EUR
Cenníková cena
|
14,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PVC gray, 3 m, drag chain compatible | PVC gray, 3 m, drag chain compatible | PVC gray, 3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | gray | gray | gray |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD