Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC03JN

BCC M323-M413-3E-602-VX8334-050

Nestienené káble snímačov

Pripojenie 1
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
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
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Kábel
PVC gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Káblový plášť, farba
gray
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať