Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble ventilov
Pripojenie
B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin
Indikátor funkcie
LED yellow
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
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
| BCC VB03-0000-10-055-PX0350-050 | BCC VB03-0000-10-056-PX0350-050 | |
|
16,36 EUR
Cenníková cena
|
15,18 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin | B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin |
|---|---|---|
| Indikátor funkcie | LED yellow | - |
| Supresor | Suppressor diode | - |
| Kábel | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD