BCC03YW

k dispozícii

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC VB03-0000-10-056-PX0350-050

Načítanie...
Pripojenie
B, DIN-0°-Valve connector, angled, 3-pin
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
230 VDC / 230 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604