Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble ventilov
Pripojenie 1
C, Ind.-0°/180°-Female, angled, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor funkcie
Yellow LED/No
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PUR black, 0.6 m, drag chain compatible
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
| BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006-C049 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-010 | |
|
15,38 EUR
Cenníková cena
|
15,83 EUR
Cenníková cena
|
16,09 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | C, Ind.-0°/180°-Female, angled, 4-pin | C, Ind.-0°/180°-Female, angled, 4-pin | C, Ind.-0°/180°-Female, angled, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Indikátor funkcie | Yellow LED/No | Yellow LED/No | Yellow LED/No |
| Supresor | Suppressor diode | Suppressor diode | Suppressor diode |
| Kábel | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible | PUR black, 1 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD