Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JJ1

BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006-C049

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
C, Ind.-0°/180°-Female, angled, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor funkcie
Yellow LED/No
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PUR black, 0.6 m, drag chain compatible

Výber varianty výrobku
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
C, Ind.-0°/180°-Female, angled, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor funkcie
Yellow LED/No
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PUR black, 0.6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC / 24 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať