Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble ventilov
Pripojenie
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Kábel
PVC gray, 2 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
| BCC VA04-0000-10-054-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-030 | |
|
7,13 EUR
Cenníková cena
|
9,84 EUR
Cenníková cena
|
11,09 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Kábel | PVC gray, 2 m | PVC gray, 2 m | PVC gray, 3 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indikátor funkcie | - | LED yellow | LED yellow |
| Supresor | - | Suppressor diode | Suppressor diode |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD