Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
II
PIN 3: blue
PIN 4: brown
PIN 5: green/yellow
PIN 3: blue
PIN 4: brown
PIN 5: green/yellow
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble ventilov
Pripojenie 1
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor funkcie
Yellow LED/No
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
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
| BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-050 | BCC VA24-M415-3E-676-PX03T8-050 | |
|
21,80 EUR
Cenníková cena
|
24,75 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Indikátor funkcie | Yellow LED/No | LED yellow |
| Supresor | Suppressor diode | Suppressor diode |
| Kábel | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 6.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD