Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble ventilov
Pripojenie 1
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor funkcie
Yellow LED/No
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PVC gray, 2 m
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
| BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-020 | BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-030 | BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-050 | |
|
15,39 EUR
Cenníková cena
|
16,64 EUR
Cenníková cena
|
19,13 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Indikátor funkcie | Yellow LED/No | Yellow LED/No | Yellow LED/No |
| Supresor | Suppressor diode | Suppressor diode | Suppressor diode |
| Kábel | PVC gray, 2 m | PVC gray, 3 m | PVC gray, 5 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD