- Pripojenie 1
- A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Indikátor funkcie
- Yellow LED/No
- Supresor
- Suppressor diode
- Kábel
- PVC gray, 3 m
- Počet vodičov
- 3
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- 5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67/IP67, IP69K