Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
II
PIN 3: blue
PIN 4: brown
PIN 5: green/yellow
PIN 3: blue
PIN 4: brown
PIN 5: green/yellow
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble ventilov
Pripojenie 1
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 1.5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
| BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-020 | |
|
12,86 EUR
Cenníková cena
|
15,57 EUR
Cenníková cena
|
16,46 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PUR black, 1.5 m, drag chain compatible | PUR black, 1.5 m, drag chain compatible | PUR black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indikátor funkcie | - | Yellow LED/No | Yellow LED/No |
| Supresor | - | Suppressor diode | Suppressor diode |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD