Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC yellow, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
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
| BCC M314-0000-20-003-VX44T2-050 | BCC M324-0000-20-003-VX44T2-050 | |
|
11,66 EUR
Cenníková cena
|
11,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Male, angled, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PVC yellow, 5 m, drag chain compatible | PVC yellow, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD