Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
Kábel
PUR yellow, 5 m, drag chain compatible
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
| BCC M324-0000-10-008-PX44T2-050 | BCC M324-0000-10-003-PX44T2-050 | |
|
20,07 EUR
Cenníková cena
|
15,47 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Indikátor napájania | LED green | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | - |
| Spínací výstup | PNP NO/NC antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR yellow, 5 m, drag chain compatible | PUR yellow, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD