Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
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
| BCC M415-0000-1A-003-VX44T2-100 | BCC M415-0000-1A-009-VX44T2-100 | BCC S415-0000-1A-003-VX44T2-100 | |
|
16,60 EUR
Cenníková cena
|
21,20 EUR
Cenníková cena
|
22,06 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | NPN NO/NC antivalent | antivalent |
| Kábel | PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible | PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible | PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Indikátor napájania | - | LED green | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD