Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PVC yellow, 1.5 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Výber varianty výrobku
0.30 m, PVC, M12x1, Female
0.60 m, PVC, M12x1, Female
1.00 m, PVC, M12x1, Female
1.50 m, PVC, M12x1, Female
2.00 m, PVC, M12x1, Female
3.00 m, PVC, M12x1, Female
4.00 m, PVC, M12x1, Female
5.00 m, PVC, M12x1, Female
10.00 m, PVC, M12x1, Female
15.00 m, PVC, M12x1, Female
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
| BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-015 | BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-020 | BCC S415-S414-3A-304-VX44T2-015 | |
|
14,92 EUR
Cenníková cena
|
15,42 EUR
Cenníková cena
|
25,84 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kábel | PVC yellow, 1.5 m | PVC yellow, 2 m | PVC yellow, 1.5 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD