Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
Kábel
PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-009-VX44T2-100 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-100 | |
|
21,20 EUR
Cenníková cena
|
21,20 EUR
Cenníková cena
|
26,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | LED green | LED green | LED green |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | PNP NO/NC antivalent | NPN NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent |
| Kábel | PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible | PVC yellow, 10 m, drag chain compatible | PVC yellow, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD