Káble ventilov
Alternatívne produkty
|
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-M413-3E-667-PX0350-003 | BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-003 | BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-006 | |
|
11,65 EUR
Cenníková cena
|
12,79 EUR
Cenníková cena
|
13,30 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | B, Ind.-180°-Female, angled, 3-pin | B, Ind.-180°-Female, angled, 3-pin | B, Ind.-180°-Female, angled, 3-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PUR black, 0.3 m, drag chain compatible | PUR black, 0.3 m, drag chain compatible | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indikátor funkcie | - | Yellow LED/No | Yellow LED/No |
| Supresor | - | Suppressor diode | Suppressor diode |