Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: black
PIN 2: blue
PIN 3: green/yellow
PIN 4: brown
PIN 5: white
PIN 2: blue
PIN 3: green/yellow
PIN 4: brown
PIN 5: white
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie
7/8"-Female, straight, 5-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
1.5 mm²
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
| BCC A315-0000-10-063-PX05A5-100 | BCC A325-0000-10-063-PX05A5-100 | |
|
127,84 EUR
Cenníková cena
|
127,84 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, angled, 5-pin |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR black, 10 m, drag chain compatible | PUR black, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD